HUBBELL CANADA
Auge en fil métallique à couvercle charnière 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Gris, T2272CH
Image of T2272CH Auge en fil métallique à couvercle charnière 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Gris, T2272CH

Auge en fil métallique à couvercle charnière 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Gris, T2272CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: T2272CH

Auge en fil métallique à couvercle charnière 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.

Auge et couvercle fabriqués en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Un joint résistant à l’huile et un adhésif sont fournis. L'auge est livrée avec des pinces externes faciles à utiliser et une charnière continue. Des pieds de montage externes sont fournis.

Général

Application

Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

T2272CH

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Trough

Type d'accessoire

Trough

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725326389

Dimensions

Hauteur

3 in

Hauteur actuelle

2.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.5 in

Longueur actuelle

72 in

Poids

16 lb

Profondeur

72 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, IP66

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1