HUBBELL CANADA
Image of GFTRST20 Autotest du réceptacle, GFCI 20A 5, GFTRST20
Discontinué

Autotest du réceptacle, GFCI 20A 5, GFTRST20

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST20

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5- 20R, Brun.

  • Conception brevetée d'obturateur pour l'inviolabilité 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18 (c) 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFTRST20

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

inviolable

UPC

883778122361

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10