HUBBELL CANADA
Image of MY28 Avion Dieless Mech #8 Str- 4/0 Str CU, MY28

Avion Dieless Mech #8 Str- 4/0 Str CU, MY28

Marque: Burndy

No de catalogue: MY28

Sertisseuse mécanique Dieless, acier forgé à usage intensif, câble d'aviation en cuivre #8 Str - 4/0 Str.

  • Réglage facile de la matrice d'emboîtement grâce au bouton moleté en acier et aux filets de la machine
  • Outil de conception adaptatrice en acier forgé avec dos et poignées renforcés
  • Adaptateur pour montage sur établi (vendu séparément) disponible
  • Trou de 31" de diamètre pour les opérations de montage sur établi.

Aucune matrice séparée requise, réglage rapide et facile de l'outil pour la combinaison connecteur/conducteur simplement en alignant le scribe blanc sur la matrice emboîtable avec la taille du fil sur la jauge pour des résultats de sertissage corrects, matrice emboîtable facile à régler avec bouton en acier moleté et filetage de machine, le sertissage rapide, moyen et élevé est facilement réalisé par le montage sur banc de l'outil de type MY dans l'adaptateur de montage sur banc BMY-BCH-MT, conception d'outil robuste de haute qualité fabriquée à partir d'acier forgé robuste avec une forte résistance. Le dos et les poignées renforcés, les bornes à compression et les épissures sont répertoriés UL et certifiés CSA lorsqu'ils sont installés avec le type MY HYTOOL.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

#8-4/0 AWG Copper Aircraft Cable (YAV-L, YSV-L)

Catalog Number

MY28

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

HYTOOL™

Type d'outil

Mechanical Dieless Crimper

Type de fini

Black Matte

Type de matrice

Dieless

UPC

781810461952

UPC 14 Digit GTIN

00781810461952

Dimensions

Dimensions

22.65 po x 4.86 po x 1.12 po

Hauteur

1.12 in

Largeur

4.86 in

Longueur

22.65 in

Poids

8 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

#8 Str. - 4/0 Str.

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only