Marque: Wiegmann
No de catalogue: T4418CH
Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.
Application
Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
T4418CH
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Trough
Type d'accessoire
Trough
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725326433
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur actuelle
18 in
Poids
10 lb
Profondeur
18 in
Classe NEMA nominale
4, IP66
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1