HUBBELL CANADA
Image of R-32 Bague de réduction de 1" à 3/4", en aluminium, R-32

Bague de réduction de 1" à 3/4", en aluminium, R-32

Marque: Killark

No de catalogue: R-32

Bague de réduction de 1" à 3/4", en aluminium.

  • Filetage conique (NPT)
  • La bague interne lisse protège les conducteurs
  • Filetage pour conduit rigide ou IMC

Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en copp

Général

Application

Pour réduire la taille commerciale d'un trou ou d'un moyeu collé.

Catalog Number

R-32

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

R Series

Type

Bague de réduction

Type de fini

Natural

UPC

783936570037

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 1.32 po x 0.81 po

Hauteur

0.81 in

Largeur

1.32 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.04 lb

Poids brut de l'emballage

0.04

Taille du moyeu

1" to 3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

50