HUBBELL CANADA
Bague de réduction en aluminium de 3" à 1½", répertoriée quadruple, R-85-EX
Image of R-85-EX Bague de réduction en aluminium de 3" à 1½", répertoriée quadruple, R-85-EX

Bague de réduction en aluminium de 3" à 1½", répertoriée quadruple, R-85-EX

Marque: Killark

No de catalogue: R-85-EX

Bague de réduction en aluminium de 3" à 1½", répertoriée quadruple.

  • Filetage conique (NPT)
  • La bague interne lisse protège les conducteurs
  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Certifié QUAD

Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en copp

Général

Catalog Number

R-85-EX

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

R Series

Type

Bague de réduction

Type de fini

Natural

UPC

783936072807

Dimensions

Taille du moyeu

3" to 1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

13ATEX1196U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

13.0073U

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5