Marque: Killark
No de catalogue: R-107-EX
Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en copp
Catalog Number
R-107-EX
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
R Series
Type
Bague de réduction
Type de fini
Natural
UPC
783936066899
Taille du moyeu
4" to 2-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
13ATEX1196U
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
13.0073U
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
25