Marque: Killark
No de catalogue: VM4LB09030
La série VM4L est un luminaire pour baie basse et haute baie utilisant des LED économes en énergie. La conception du VM4LB avec le dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution lumineuse similaire à une lampe HID. La conception du VM4LC avec le dissipateur thermique de style concave crée une distribution de lumière sans lumière vers le haut. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le dissipateur de chaleur interne conserve un aspect épuré à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.
Application
Certilite® V VM4L LED fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC/CEC
Catalog Number
VM4LB09030
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
12750
Plage de Lumens
10,001-15,000 lm
Série
VM4L Series
Source d'éclairage
LED
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936082561
Courant nominal
100 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
141.7
Puissance en Watts
90 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
12750
Plage de Lumens
10,001-15,000 lm
Quantité dans l'emballage
1