HUBBELL CANADA
Baie haute/basse DEL série VM4LB, classe dangereuse 130 watts, 120-277 VAC 5000K, 20415 lumens, VM4LB13030
Image of VM4LB13030 Baie haute/basse DEL série VM4LB, classe dangereuse 130 watts, 120-277 VAC 5000K, 20415 lumens, VM4LB13030
Discontinué

Baie haute/basse DEL série VM4LB, classe dangereuse 130 watts, 120-277 VAC 5000K, 20415 lumens, VM4LB13030

Marque: Killark

No de catalogue: VM4LB13030

La série VM4L est un luminaire de faible hauteur et de grande hauteur utilisant des LED à haut rendement énergétique. La conception du VM4LB avec le dissipateur thermique de style ampoule crée une distribution de la lumière similaire à celle d'une lampe DHI. Le design du VM4LC, avec son dissipateur thermique de style concave, crée une distribution lumineuse similaire à celle d'une lampe DHI.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Traditional Industrial Appearance, Suitability, and Photometric Performance
  • Wide variety of optics including globes, globes with reflectors, all-glass refractors, spin-top refractors and flat lens
  • Swing-Barrel Nut patented tank mounting system
  • Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, Stanchion and others
  • VM4L LED Housings can be retrofitted to existing VM splice boxes to upgrade from HID sources
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT range) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – less than 130 Watts of Power
  • Long Life – 50,000 - 55,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -40°C to 65°C on select models
  • Instant On – Including after power interruption
  • World Voltage 120 – 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • Dual Driver Option (DDR) – For additional energy savings, half of the fixture can be turned off
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Two LED internal heat sink styles » Bulb VM4LB » Concave VM4LC
  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 kV
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible 20 KA/10 kV (120-277 VCA), 10 KA/10 kV (347-480 VCA)
  • Aspect industriel traditionnel, adéquation et performances photométriques
  • Grande variété d'optiques, y compris des globes, des globes avec réflecteurs, des réfracteurs tout en verre, des réfracteurs à tête rotative et des lentilles plates
  • Système de montage de réservoir breveté Swing-Barrel Nut
  • Dispositions de montage en option, y compris suspension, mur, plafond, poteau et autres
  • Les boîtiers LED VM4L peuvent être adaptés aux boîtiers d'épissure VM existants pour une mise à niveau à partir de sources HID
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5 000 K (plage CCT) environ. 70 CRI
  • Économies d'énergie - moins de 130 watts de puissance
  • Longue durée de vie - 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux environnements ambiants de -40 °C à 65 °C sur certains modèles
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistant aux vibrations
  • Option de pilote double (DDR) - Pour des économies d'énergie supplémentaires, la moitié du luminaire peut être éteinte
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)
  • Deux styles de dissipateur thermique interne à LED » Ampoule VM4LB » Concave VM4LC

La série VM4L est un luminaire pour baie basse et haute baie utilisant des LED économes en énergie. La conception du VM4LB avec le dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution lumineuse similaire à une lampe HID. La conception du VM4LC avec le dissipateur thermique de style concave crée une distribution de lumière sans lumière vers le haut. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le dissipateur de chaleur interne conserve un aspect épuré à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

Général

Application

Certilite® V VM4L LED fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC/CEC

Catalog Number

VM4LB13030

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

17710

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Série

VM4L Series

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936082592

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

136.2

Puissance en Watts

130 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

17710

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Logistique

Quantité dans l'emballage

1