Marque: Burndy
No de catalogue: TFV3B12V2
Application
For Used On Fiberoptic Applications, Perfect For Plenum Areas, Repetitive Use, General Purpose
Catalog Number
TFV3B12V2
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP
Matériau
POLYETHYLENE & NYLON
Type
TFV-B, Flame Retardant
UPC
781810273449
UPC 14 Digit GTIN
00781810273449
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - 94V0
Y
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1776
Quantité dans l'emballage
6