Marque: Burndy
No de catalogue: TFV3B6V2
Application
For Used On Fiberoptic Applications,Perfect For Plenum Areas
Catalog Number
TFV3B6V2
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP
Matériau
POLYETHYLENE & NYLON
Type
TFV-B, Flame Retardant
UPC
781810445495
UPC 14 Digit GTIN
00781810445495
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
152 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.00 pouces
Longueur
6 in
Certification - 94V0
Y
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1776
Quantité dans l'emballage
6