HUBBELL CANADA
Image of 20320051 Bande de tire-câble Kellems® Punch-Lok, ⅜" X 2"., 20320051

Bande de tire-câble Kellems® Punch-Lok, ⅜" X 2"., 20320051

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 20320051

Kellems® Bande Punch-Lok à poignée de traction, ⅜" X 2".

Les agrippes-câbles sont appliquées sur la queue d'une poignée afin d'éviter que la maille ne trébuche ou ne se détache.

Modèle : O-316

Général

Application

Tirage général de câbles

Catalog Number

20320051

Construction

Woven

Indicateur EU RoHs

No

Largeur de bande

3/8 in

Matériel - quincaillerie de montage

Non monté

Métrique de bande passante

.95 cm

Modèle

0-316

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

  • Mechanical - Band Inside Diameter - 2" (5.08)
  • Band Width - 3/8" (.95)
  • Grip Banding Range - 1 1/8"- 15/8" (2.86-4.13)

Série

Tools and Bands

Type

Punch-Lok Band

Type

Bande Punch-Lok

UPC

783585326450

Dimensions

Diamètre

2 in

Diamètre - Métrique

5.08 cm

Poids

0.1 lb

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1 1/8 in-1 5/8 in

Taille du câble

1 1/8"-1 5/8" (2.86-4.13)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Largeur de bande

3/8 in

Performance

  • Mechanical - Band Inside Diameter - 2" (5.08)
  • Band Width - 3/8" (.95)
  • Grip Banding Range - 1 1/8"- 15/8" (2.86-4.13)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4750

Quantité dans l'emballage

50