HUBBELL CANADA
Bande à enfoncer 1-1/4 po EMT 1-Hole Push-On Strap, 2085
Image of 2085 Bande à enfoncer 1-1/4 po EMT 1-Hole Push-On Strap, 2085

Bande à enfoncer 1-1/4 po EMT 1-Hole Push-On Strap, 2085

Marque: Raco

No de catalogue: 2085

Bande à enfoncer 1-1/4 po EMT 1-Hole Push-On Strap.

Montez le conduit EMT avec des sangles à insérer à 1 trou RACO®. Positionnez facilement les sangles avec le style à pression. Alignez facilement l'attache avec les trous de boulons surdimensionnés situés sur la sangle.

  • La construction en acier estampé assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Les trous de boulons surdimensionnés permettent un alignement rapide et facile de la fixation
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2085

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type d'article

4D

Type de conduit

EMT

Type de raccord

Straps

UPC

050169020852

Dimensions

Dimensions

2.965 po x 0.815 po x 1.506 po

Hauteur

1.506 in

Largeur

0.815 in

Longueur

2.965 in

Poids

0.102 lb

Taille du marché

1-1/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16800

Quantité dans l'emballage

50