HUBBELL CANADA
Barre bus Cu, 22 trous, 10 in L, 4 in W, 1/4 in T,Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour des applications de puissance également., BBB14410C
Image of BBB14410C Barre bus Cu, 22 trous, 10 in L, 4 in W, 1/4 in T,Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour des applications de puissance également., BBB14410C

Barre bus Cu, 22 trous, 10 in L, 4 in W, 1/4 in T,Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour des applications de puissance également., BBB14410C

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14410C

Barre bus Cu, 22 trous, 10 in L, 4 in W, 1/4 in T,Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour des applications de puissance également.

  • Barre omnibus en cuivre nu
  • homologué UL pour la mise à la terre
  • de nombreuses tailles et modèles de trous disponibles

Général

Application

For Used As A Common Ground Point And Power Applications

Attribut physique - Nombre de trous

22

Catalog Number

BBB14410C

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BUS BAR

Matériau

Copper

Type

BBB

UPC

781810489338

UPC 14 Digit GTIN

00781810489338

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

4 in

Dimension - Largeur de barre en millimètres

102 mm

Dimension - Largeur de barre en pouces

4 in

Dimension - Longueur de la barre en millimètres

254 mm

Dimension - Longueur de la barre en pouces

10 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

22

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1