Marque: Burndy
No de catalogue: BBB412UD
Attribut physique - Nombre de trous
0
Catalog Number
BBB412UD
Matériau
Copper
UPC
781810489437
UPC 14 Digit GTIN
00781810489437
Dimension - Ãpaisseur de barre en millimètres
6 mm
Dimension - Ãpaisseur de barre en pouces
0.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
0
Nombre d'unités sur la palette
90
Quantité dans l'emballage
1