HUBBELL CANADA
Barre d'alimentation verticale, prises montées en façade, 20A 125V, cordon d'alimentation de 10', avec fiche NEMA 5-20P, 20) prises NEMA 5-20R, PR20620TL
Image of PR20620TL Barre d'alimentation verticale, prises montées en façade, 20A 125V, cordon d'alimentation de 10', avec fiche NEMA 5-20P, 20) prises NEMA 5-20R, PR20620TL
Discontinué

Barre d'alimentation verticale, prises montées en façade, 20A 125V, cordon d'alimentation de 10', avec fiche NEMA 5-20P, 20) prises NEMA 5-20R, PR20620TL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PR20620TL

Barre d'alimentation verticale, prises montées en façade, 20A 125V, cordon d'alimentation de 10', avec fiche NEMA 5-20P, 20) prises NEMA 5-20R.

Général

Catalog Number

PR20620TL

Matériau

Steel, Cold Rolled

Matériel - quincaillerie de montage

Brackets Included

Nombre de prises de sortie

20

Type d'article

Type de prise

NEMA 5-20R

UPC

662620227351

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description du courant nominal

20 A

Tension nominale

120 V

Configuration

Nombre de prises de sortie

20