Marque: Burndy
No de catalogue: BBB14412FTN
Catalog Number
BBB14412FTN
Matériau
Copper, Tin Plated
UPC
781810523742
UPC 14 Digit GTIN
00781810523742
Dimension - Ãpaisseur de barre en millimètres
6 mm
Dimension - Ãpaisseur de barre en pouces
0.25 in
Dimension - Largeur de barre en millimètres
102 mm
Dimension - Largeur de barre en pouces
4 in
Dimension - Longueur de la barre en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur de la barre en pouces
12 in
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM