Marque: Raco
No de catalogue: 920
Application
Adjustable bar hanger allows box to be placed between ceiling joists or wall studs quickly and easily
Catalog Number
920
Indicateur EU RoHs
Yes
Type
Bar Hanger
UPC
050169009208
Dimensions
1.14 po x 14.375 po x 1.617 po
Hauteur
1.617 in
Largeur
14.375 in
Longueur
1.14 in
Poids
0.388 lb
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
2800
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25