HUBBELL CANADA
Barre de suspension réglable, 14-1/4 in. à 22-1/2 in. Gamme, 922
Image of 922 Barre de suspension réglable, 14-1/4 in. à 22-1/2 in. Gamme, 922

Barre de suspension réglable, 14-1/4 in. à 22-1/2 in. Gamme, 922

Marque: Raco

No de catalogue: 922

Barre de suspension réglable, 14-1/4 in. à 22-1/2 in. Gamme.

  • Les barres de suspension permettent de placer le boîtier n'importe où sur la longueur de la barre
  • L'agrafe s'installe dans la débouchure de 1/2 po située au bas (à l'arrière) du boîtier
  • La barre de suspension s'ajuste de 14 1/2 à 22 1/2 po
  • Le boîtier se fixe à la barre par la débouchure centrale de 1/2 po
  • La barre de suspension n'inclut pas le boîtier
  • Pas de code à barres

Général

Catalog Number

922

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Bar Hanger

Type d'accessoire

Box

UPC

050169009222

Dimensions

Dimensions

1.375 po x 1.156 po x 26.313 po

Hauteur

26.313 in

Largeur

1.156 in

Longueur

1.375 in

Poids

0.408 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

50