HUBBELL CANADA
Image of CB14212BK Barre de terre en cuivre/Barre de bus, CB14212BK

Barre de terre en cuivre/Barre de bus, CB14212BK

Marque: Burndy

No de catalogue: CB14212BK

1/4" x 2" x 12", modèle de trou B, barre de terre en cuivre avec isolateurs et supports.

Général

Catalog Number

CB14212BK

Matériau

Copper

UPC

621945483514

Certifications et conformité

Fiche technique

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1