HUBBELL CANADA
Image of TCB14212SK Barre de terre en cuivre/Barre de bus, TCB14212SK

Barre de terre en cuivre/Barre de bus, TCB14212SK

Marque: Burndy

No de catalogue: TCB14212SK

1/4" x 2" x 12", schéma de trous en S, barre de terre en cuivre étamé avec isolateurs et supports.

Général

Catalog Number

TCB14212SK

Matériau

Tinned Copper

UPC

621945495302

Certifications et conformité

Fiche technique

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1