Marque: Burndy
No de catalogue: K3P4CAG1
Catalog Number
K3P4CAG1
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810665534
UPC 14 Digit GTIN
00781810665534
Dimension - Hauteur en millimètres
11.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.44 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
42 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.31 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.67 pouces
Dimensions
1.67 po x 0.31 po x 0.44 po
Hauteur
0.44 in
Hauteur de l'emballage
3.5 in
Largeur
0.31 in
Largeur de l'emballage
4.75 in
Longueur
1.67 in
Longueur de l'emballage
5.4 in
Poids de l'emballage
1.61 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14-4 AWG
Nombre de conducteurs
3
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
14400
Quantité dans l'emballage
150