HUBBELL CANADA
Image of BBB14210A BARRE omnibus 1/4" X 2" X 10" 16 trous, BBB14210A

BARRE omnibus 1/4" X 2" X 10" 16 trous, BBB14210A

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14210A

CU BusBar, 16, 4 BusBar est utilisé dans une variété d'applications.

  • Barre omnibus en cuivre nu
  • homologué UL pour la mise à la terre
  • de nombreuses tailles et modèles de trous disponibles

Général

Application

For use as a common ground point and power applications

Attribut physique - Nombre de trous

16

Catalog Number

BBB14210A

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BUS BAR

Matériau

Copper

Type

BBB

UPC

781810489314

UPC 14 Digit GTIN

00781810489314

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2 in

Dimension - Largeur de barre en millimètres

51 mm

Dimension - Largeur de barre en pouces

2 in

Dimension - Longueur de la barre en millimètres

254 mm

Dimension - Longueur de la barre en pouces

10 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.28 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

16

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

168

Quantité dans l'emballage

1