Marque: Burndy
No de catalogue: BBBVR36
Attribut physique - Nombre de trous
16
Catalog Number
BBBVR36
Matériau
Copper
UPC
781810489413
UPC 14 Digit GTIN
00781810489413
Dimension - Ãpaisseur de barre en millimètres
6 mm
Dimension - Ãpaisseur de barre en pouces
0.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.62 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
5/8 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
16