HUBBELL CANADA
Barre omnibus en cuivre 3/16 "x3/4 "x19" Horizontale, BBBHR19
Image of BBBHR19 Barre omnibus en cuivre 3/16 "x3/4 "x19" Horizontale, BBBHR19

Barre omnibus en cuivre 3/16 "x3/4 "x19" Horizontale, BBBHR19

Marque: Burndy

No de catalogue: BBBHR19

Les barres de cuivre sont utilisées dans une variété d'applications. Elle peut servir de point de mise à la terre commun et peut également être utilisée dans des applications "d'alimentation". Ce numéro de catalogue comprend un jeu de barres.

Les barres omnibus en cuivre sont utilisées dans diverses applications. Homologué UL pour la mise à la terre. Peut être utilisé comme point de masse commun et peut également être utilisé dans des applications « d'alimentation ».

Général

Attribut physique - Nombre de trous

8

Catalog Number

BBBHR19

Matériau

Copper

UPC

781810489406

UPC 14 Digit GTIN

00781810489406

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

5 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.19 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.75 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3/4 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

8