HUBBELL CANADA
Image of RSD120WPGY BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V GY, RSD120WPGY

BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V GY, RSD120WPGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSD120WPGY

Bascule, anti-intempéries, mise à la terre automatique, câblage arrière et latéral.

  • NEMA Type 3R
  • Unipolaire / 3-pôles
  • Pas de couvercle nécessaire

Général

Catalog Number

RSD120WPGY

Conditions environnementales

Weather Proof

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Decorator

UPC

883778309052

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277V

Tension nominale

120/277 V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Weather Proof

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2450

Quantité dans l'emballage

10