Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PT1ABC5
Produit standard
Application
Base et couvercle de 5' - dos adhésif
Catalog Number
PT1ABC5
Construction
Extrudé
Couleur
Blanc cassé
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
Non-Metallic Raceway Products
Matériau
Non métallique
Ouvertures défonçables
Aucun
Performance
Série
PT1
Spécifications
Type
Single Channel
Type
Série PremiseTrak PT1
Type d'article
Série PremiseTrak PT1
Type de couvercle
Amovible
UPC
783585337845
Largeur
0.8 in
Longueur
5 ft
Emplacement non dangereux
Non-Hazardous
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 5A
Performance
Ouvertures défonçables
Aucun
Quantité dans l'emballage
100