HUBBELL CANADA
Image of BAT18VLI Batterie de remplacement, 3Ah 18V Li-ion, BAT18VLI

Batterie de remplacement, 3Ah 18V Li-ion, BAT18VLI

Marque: Burndy

No de catalogue: BAT18VLI

Batterie Makita 3,0 Ah 18 V Lithium-ion.

  • Industry Standard Makita Battery
  • 18V Lithium-ion
  • For use with PATRIOT® series tools
  • Batterie Makita standard de l'industrie
  • lithium-ion 18 V
  • à utiliser avec les outils de la série PATRIOT®

Général

Application

Power

Catalog Number

BAT18VLI

Type

Battery Power Supply

Type d'outil

Power, Battery

UPC

781810507643

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 3 po x 2.6 po

Hauteur

2.6 in

Largeur

3 in

Longueur

4.5 in

Poids

1.4 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI