HUBBELL CANADA
Image of BDBLHCCOVER Bloc de distribution d'énergie Couvercle de sécurité, BDBLHCCOVER

Bloc de distribution d'énergie Couvercle de sécurité, BDBLHCCOVER

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLHCCOVER

Bloc de distribution d'énergie Couvercle de sécurité.

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Application

Industrial control feeder, HVAC system and wire ways

Catalog Number

BDBLHCCOVER

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VERSI-POLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

BDB

Type de placage

Tin

UPC

781810646120

UPC 14 Digit GTIN

00781810646120

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

22.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.87 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

154 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.61 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.61 in

Dimension - Largeur en millimètres

66 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.07 in

Dimensions

5.7 po x 4.75 po x 3.55 po

Hauteur

3.55 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

4.75 in

Largeur de l'emballage

Longueur

5.7 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4400

Quantité dans l'emballage

100