Marque: Burndy
No de catalogue: BPD4500
Catalog Number
BPD4500
Isolation
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Plaqué
Y
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Type de placage
Étain
UPC
781810601471
UPC 14 Digit GTIN
00781810601471
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-17/27 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.63 pouces
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG-500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
18
Quantité dans l'emballage
1