HUBBELL CANADA
Bloc de distribution d'énergie en aluminium, connexion mécanique à 4 ports, connexion aux câbles, câble Al/CU 6 AWG(Sol)-350 kcmil., BPD4350
Image of BPD4350 Bloc de distribution d'énergie en aluminium, connexion mécanique à 4 ports, connexion aux câbles, câble Al/CU 6 AWG(Sol)-350 kcmil., BPD4350
Image of BPD4350 Bloc de distribution d'énergie en aluminium, connexion mécanique à 4 ports, connexion aux câbles, câble Al/CU 6 AWG(Sol)-350 kcmil., BPD4350

Bloc de distribution d'énergie en aluminium, connexion mécanique à 4 ports, connexion aux câbles, câble Al/CU 6 AWG(Sol)-350 kcmil., BPD4350

Marque: Burndy

No de catalogue: BPD4350

Bloc de distribution d'énergie en aluminium, connexion mécanique à 4 ports, connexion aux câbles, câble Al/CU 6 AWG(Sol)-350 kcmil.

Général

Catalog Number

BPD4350

Isolation

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

UPC

781810601419

UPC 14 Digit GTIN

00781810601419

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-19/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 pouces

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4455

Quantité dans l'emballage

3