Marque: Burndy
No de catalogue: BDBMHC222/02
Catalog Number
BDBMHC222/02
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de placage
Tin
UPC
781810645918
UPC 14 Digit GTIN
00781810645918
Dimension - Hauteur en millimètres
82.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
127 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.57 in
Dimension - Largeur en millimètres
91 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.00 in
Dimensions
3.57 po x 3.88 po x 3.25 po
Hauteur
3.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.88 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.57 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
350 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
12-2/0
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
12-2/0
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - AL série Str
12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
14-2/0
Conducteurs - Cuivre série Str
14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14-2/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0
Nombre de pôles
2
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
1014
Quantité dans l'emballage
3