HUBBELL CANADA
Boîte 347 volts, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 15.7 po. cu., avec oreilles encastrées, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 12041HV
Image of 12041HV Boîte 347 volts, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 15.7 po. cu., avec oreilles encastrées, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 12041HV

Boîte 347 volts, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 15.7 po. cu., avec oreilles encastrées, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 12041HV

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 12041HV

Boîte 347 volts, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 15.7 po. cu., avec oreilles encastrés, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50).

All 347 Volt boxes have tapped holes with vertical spacing of 3.531" to accommodate 347 Volt switches, 1204 series boxes feature 2.25" spacing between gangs. Use tradeSELECT wallplates with HV suffixes, HV version of MBD and MBS series boxes feature 1.812" spacing between gangs. Use tradeSELECT wall plates with HVR suffixes

Général

Application

347 Volt boxes are used for the installation of 347 Volt switches for commercial and industrial lighting.

Catalog Number

12041HV

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463001301

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Poids

0.41 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

50