HUBBELL CANADA
Image of HBL26401 Boîte arrière Hubbellock® 60A, HBL26401

Boîte arrière Hubbellock® 60A, HBL26401

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26401

Boîte d'encastrement pour prises Hubbellock® en fonte d'aluminium, pour prises Hubbellock® de 60A, métallique.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

La construction robuste en fonte d'aluminium offre une solidité maximale et une résistance aux abus dans les environnements difficiles.

Produit standard

Général

Catalog Number

HBL26401

Construction

Cast

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Nombre de prises de sortie

1

Ouvertures défonçables

1) 1.50" KO

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Spécifications

Box - Aluminum

Type

socle

Type d'article

60A Hubbellock Receptacle Box

UPC

783585017259

Dimensions

Dimensions

4.59 po x 2.72 po x 4.59 po

Hauteur

4.59 in

Largeur

2.72 in

Longueur

4.59 in

Poids

1.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Configuration

Nombre de prises de sortie

1

Ouvertures défonçables

1) 1.50" KO

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

5