HUBBELL CANADA
Boîte, béton polymère, niveau 22, 11"x18"x18", mur droit, fond ouvert, PG1118BA18
Image of PG1118BA18 Boîte, béton polymère, niveau 22, 11"x18"x18", mur droit, fond ouvert, PG1118BA18
*Image représentative
Image of PG1118BA18 Boîte, béton polymère, niveau 22, 11"x18"x18", mur droit, fond ouvert, PG1118BA18
play
In Depth: ANSI vs AASHTO - Hubbell
play
PenCell® Enclosures
+5
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures

Boîte, béton polymère, niveau 22, 11"x18"x18", mur droit, fond ouvert, PG1118BA18

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG1118BA18

Les boîtiers d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère de haute qualité dans une multitude de tailles et de profondeurs permettant une personnalisation pour toute application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG1118BA18

Charge nominale (ANSI)

T22

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Type

Below Ground Boxes

Type de produit

Straight Wall

UPC

662037128418

Dimensions

Dimensions

18 po x 11 po x 18 po

Hauteur

18 in

Largeur

11 in

Longueur

18 in

Poids

51.45 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T22