Marque: TradeSelect
No de catalogue: 52151KSB
Application
Boxes are installed in ceiling or wall junctions. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.
Catalog Number
52151KSB
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
6 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Square Box, Box
Type de support
SB, Side Bracket
UPC
626463001851
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.58 lb
Profondeur actuelle
1.5 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
6 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination
Retrait du support
0.4375
Type de support
SB, Side Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
40