HUBBELL CANADA
Boîte carrée 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu, avec vis de terre soulevée, vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po.,, 1/2 et 3/4 po. KO (emballage de 50), 52151K
Image of 52151K Boîte carrée 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu, avec vis de terre soulevée, vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po.,, 1/2 et 3/4 po. KO (emballage de 50), 52151K

Boîte carrée 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu, avec vis de terre soulevée, vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po.,, 1/2 et 3/4 po. KO (emballage de 50), 52151K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 52151K

Boîte carrée 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu, avec vis de terre soulevée, vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po.,, 1/2 et 3/4 po. KO (emballage de 50).

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

52151K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Taille

4 in

Type

Square Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003305

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.55 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

50