Marque: TradeSelect
No de catalogue: 521711
Self-tapping screws virtually eliminate stripping
Application
Boxes are installed in ceiling or wall junctions. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.
Catalog Number
521711
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination, 4 x 1 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1 in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x 1 in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Square Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463001905
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1 in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x 1 in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.65 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination, 4 x 1 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
40