HUBBELL CANADA
Image of 252MS Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po. Profondeur (1) STAB-IT® Connecteur M Support pour montage sur montants, avec queue de cochon, 252MS

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po. Profondeur (1) STAB-IT® Connecteur M Support pour montage sur montants, avec queue de cochon, 252MS

Marque: Raco

No de catalogue: 252MS

Nom de la collection: STAB-IT® II

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po. Profondeur (1) STAB-IT® Connecteur M Support pour montage sur montants, avec queue de cochon.

  • Designed for quick installation of flex, MC, MCI, MCI-A, MC-PCS, AC, and HCF Cable
  • Accepts cable sizes from 14/2 up to 10/3 for most cable types
  • 3 TIMES FASTER than traditional connectors
  • 4-11/16 in. sq. boxes are 2-1/8 in. deep and includes 1 STAB-IT® II connector
  • Each STAB-IT® II connector accomodates three cables
  • UL Listed for use without a plastic bushing (except for AC cable)
  • Pre-installed 8 in. sold #12 pigtail for faster installation
  • Includes "M" style bracket for stud mounting
  • Suitable for use without a bonding jumper in circuits up to 600 volts
  • Improved design allows each cable to easily be removed, allows connector to be reused
  • Designed in USA
  • Conçu pour une installation rapide des câbles flexibles, MC, MCI, MCI-A, MC-PCS, AC et HCF
  • accepte les tailles de câble de 14/2 à 10/3 pour la plupart des types de câbles
  • 3 FOIS PLUS RAPIDE que les connecteurs traditionnels
  • les boîtes carrées de 4-11/16 po² ont une profondeur de 2-1/8 po et comprennent 1 connecteur STAB-IT® II
  • chaque connecteur STAB-IT® II peut accueillir trois câbles
  • homologué UL pour une utilisation sans bague en plastique (sauf pour le câble CA)
  • queue de cochon n° 12 préinstallée de 8 po pour une installation plus rapide
  • comprend un support de style « M » pour le montage sur goujon
  • convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans des circuits jusqu'à 600 volts
  • la conception améliorée permet de retirer facilement chaque câble, permet de réutiliser le connecteur
  • conçu aux États-Unis

Général

Application

Commercial

Catalog Number

252MS

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

(1) 1/2", (10) 1/2 - 3/4" TKO, (1) 3/4 - 1" TKO

Résistance au feu

No

Série

STAB-iT® Series

Serres-câbles

1

Système de câblage

Flex

Taille

4-11/16 in

Type

Box

Type de support

M, for Metal or Wood Studs

UPC

050169995488

Dimensions

Capacité en pieds cubes

42

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.85 in

Largeur

6.546 in

Poids

1.379 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

(1) 1/2", (10) 1/2 - 3/4" TKO, (1) 3/4 - 1" TKO

Type de support

M, for Metal or Wood Studs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25