HUBBELL CANADA
Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, 12 débouchures, terre surélevée, support en H, support de boîtier côté opposé
Image of 260H Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, 12 débouchures, terre surélevée, support en H, support de boîtier côté opposé
Image of 260H Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, 12 débouchures, terre surélevée, support en H, support de boîtier côté opposé
Image of 260H Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, 12 débouchures, terre surélevée, support en H, support de boîtier côté opposé
Image of 260H Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, 12 débouchures, terre surélevée, support en H, support de boîtier côté opposé

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, 12 débouchures, terre surélevée, support en H, support de boîtier côté opposé

Marque: Raco

No de catalogue: 260H

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, (2) 1/2 po KO, (4) 1/2 - 3/4 po TKO, (2) 3/4 - 1 po TKO, (2) 1 - 1-1/4 po TKO, (2) 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 po KO, avec terre, support en H, support de boîtier côté opposé.

  • Construction en acier soudé avec support en "H" qui permet un montage côte à côte sur le montant et le support de boîtier latéral
  • 4-11/16 po carré x 3-1/4 po de profondeur
  • Accepte les couvercles standard de 4-11/16 po
  • Les débouchures TKO® permettent une flexibilité de conception et d'installation
  • Comprend des débouchures de 1/2 po à 2 po
  • Trois vis de fixation à la terre préinstallées

Général

Application

RACO® Large capacity boxes are used for audio, video, data and power applications providing ample space for Cat 6A and fiber optic cable bends

Catalog Number

260H

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1-1-1/4 Combination (TKO);1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in Combination (TKO)

Résistance au feu

Yes

Taille

4-11/16 in

Type

  • Box
  • Large Capacity

Type de support

H, for Metal or Wood Studs

UPC

050169500507

Dimensions

Capacité en pieds cubes

66.7 cu.in

Hauteur

3.25 in

Largeur

4.69 in

Poids

1.651 lb

Profondeur

3.25 in

Profondeur actuelle

4.69 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1-1-1/4 Combination (TKO);1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in Combination (TKO)

Type de support

H, for Metal or Wood Studs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

10