HUBBELL CANADA
Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, (2) 1/2 po KO, (4) 1/2 - 3/4 po TKO, (2) 3/4 - 1 po TKO, (2) 1 - 1-1/4 po TKO, (2) 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 po KO, 260
Image of 260 Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, (2) 1/2 po KO, (4) 1/2 - 3/4 po TKO, (2) 3/4 - 1 po TKO, (2) 1 - 1-1/4 po TKO, (2) 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 po KO, 260

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, (2) 1/2 po KO, (4) 1/2 - 3/4 po TKO, (2) 3/4 - 1 po TKO, (2) 1 - 1-1/4 po TKO, (2) 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 po KO, 260

Marque: Raco

No de catalogue: 260

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, grande capacité, soudé, 3-1/4 po Profondeur, (2) 1/2 po KO, (4) 1/2 - 3/4 po TKO, (2) 3/4 - 1 po TKO, (2) 1 - 1-1/4 po TKO, (2) 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 po KO.

  • La conception à grande capacité mesure 4-11/16 po H x 4-11/16 po L x 3-1/4 po. L x 3-1/4 po. D
  • Accepte les dispositifs carrés et les couvercles plats standard de 4-11/16 po
  • Vis de terre fournies
  • 4-11/16 po carré x 3-1/4 po profond
  • Construction soudée

Général

Catalog Number

260

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1-1-1/4 Combination (TKO);1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in Combination (TKO)

Système de câblage

Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

  • Box
  • Large Capacity

UPC

050169002605

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Capacité en pieds cubes

66.7 cu.in

Hauteur

4.69 in

Largeur

4.69 in

Poids

1.57 lb

Profondeur

3.25 in

Profondeur actuelle

3.55 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1-1-1/4 Combination (TKO);1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in Combination (TKO)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

No Packaging