HUBBELL CANADA
Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un KO de 1/2 po et quinze TKO, surélevés KO et quinze TKO, surélevés, 257
Image of 257 Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un KO de 1/2 po et quinze TKO, surélevés KO et quinze TKO, surélevés, 257

Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un KO de 1/2 po et quinze TKO, surélevés KO et quinze TKO, surélevés, 257

Marque: Raco

No de catalogue: 257

Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un KO de 1/2 po et quinze TKO, surélevés. KO et quinze TKO, surélevés.

  • Combination screw heads provide for faster installation
  • TKO knockouts allow for design and installation flexibility
  • Les têtes de vis combinées permettent une installation plus rapide 
  • les débouchures TKO permettent une flexibilité de conception et d'installation

Général

Catalog Number

257

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)

Système de câblage

Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169902578

Dimensions

Capacité en pieds cubes

42 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Poids

1.096 lb

Profondeur

2.125 in

Profondeur actuelle

2.188 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging