HUBBELL CANADA
Boîte de commutation 3 po x 2 po, groupable, 2-1/2 po de profondeur, une pince KO et AC/MC/Flex de 1/2 po, oreilles en plâtre, 518
Image of 518 Boîte de commutation 3 po x 2 po, groupable, 2-1/2 po de profondeur, une pince KO et AC/MC/Flex de 1/2 po, oreilles en plâtre, 518

Boîte de commutation 3 po x 2 po, groupable, 2-1/2 po de profondeur, une pince KO et AC/MC/Flex de 1/2 po, oreilles en plâtre, 518

Marque: Raco

No de catalogue: 518

Boîte de commutation de 3 po x 2 po, groupable, 2-1/2 po de profondeur, une pince KO et AC/MC/Flex de 1/2 po, oreilles en plâtre.

  • 3 po x 2 po, 2-1/2 po de profondeur
  • les boîtiers de commutation groupables offrent la possibilité de construire une boîte pour contenir deux appareils ou plus
  • pinces BX fournies pour câble blindé en acier et alun, câble MCI, MCI-A câble et conduit flexible
  • Fourni avec une ouverture défonçable de 1/2 po
  • Comprend des oreilles en plâtre pour les applications « découpées » ou « anciens travaux » 
  •  12,5 pi cu. Capacité en pouces
  • Acceptable pour une utilisation dans des murs coupe-feu de 2 heures

Général

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

518

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169005187

Dimensions

Capacité en pieds cubes

12.5 cu.in

Hauteur

4.256 in

Largeur

2.168 in

Poids

0.588 lb

Profondeur

2.5 in

Profondeur actuelle

2.795 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3150

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging