HUBBELL CANADA
Boîte de jonction à charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif Tade de taille 1½" avec deux poteaux en acier de 4 pieds, HJB-HG-08
Image of HJB-HG-08 Boîte de jonction à charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif Tade de taille 1½" avec deux poteaux en acier de 4 pieds, HJB-HG-08

Boîte de jonction à charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif Tade de taille 1½" avec deux poteaux en acier de 4 pieds, HJB-HG-08

Marque: Killark

No de catalogue: HJB-HG-08

Boîte de jonction à charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif Tade de taille 1½" avec deux poteaux en acier de 4 pieds.

  • La conception de l'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau à un niveau utilisable
  • L'ouverture du boîtier de dispositif permet de tirer, d'épisser et d'entretenir les conducteurs
  • S'adapte à la plupart des couvercles de dispositif pour divers besoins d'application
  • Rétrofittable sur les poteaux de chandelier existants, pas besoin de remplacer les passages de conduit
  • Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
  • Disponible en matériaux AL, SS et FE
  • Le poteau de conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation permettant des valeurs nominales de type 3R
  • Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits.

Général

Application

Pour les luminaires et autres dispositifs électriques montés sur des poteaux dans les allées industrielles, les plates-formes, les cages d'escalier ou partout où les réglementations OSHA/HSE exigent un équipement de prévention des chutes. Pour un entretien sûr et facile des poteaux existants ou nouvellement installés.

Catalog Number

HJB-HG-08

Matériau

Le fer

Série

Spartan Pole Series

Type

Assistance aux pôles

Type de fini

Natural

UPC

783936184302

Dimensions

Hauteur

107.3 in

Largeur

4.95 in

Poids

21.42 lb

Taille du moyeu

1-1/2"