HUBBELL CANADA
Boîte de jonction à couvercle vissé NEMA 4X 8X3X2 Fibre de verre-Opaque, HW-N4X832
Image of HW-N4X832 Boîte de jonction à couvercle vissé NEMA 4X 8X3X2 Fibre de verre-Opaque, HW-N4X832

Boîte de jonction à couvercle vissé NEMA 4X 8X3X2 Fibre de verre-Opaque, HW-N4X832

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-N4X832

Boîte de jonction à couvercle vissé NEMA 4X 8X3X2 Fibre de verre-Opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Couvercle amovible avec quatre vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Général

Catalog Number

HW-N4X832

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

SlimLine

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725856688

Dimensions

Capacité en pieds cubes

48 cu.in

Hauteur

8 in

Largeur

3 in

Poids

2 lb

Profondeur

2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1