HUBBELL CANADA
Boîte de périphériques, 1,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1100LLEUBAR
Image of 1100LLEUBAR Boîte de périphériques, 1,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1100LLEUBAR
Image of 1100LLEUBAR Boîte de périphériques, 1,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1100LLEUBAR
play
3D View
Image of 1100LLEUBAR Boîte de périphériques, 1,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1100LLEUBAR

Boîte de périphériques, 1,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1100LLEUBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1100LLEUBAR

Device Box, 1.5 Inches Deep, Gangable, NMD90 and BX90.

Boîte pour appareils, 1,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90

This shallow Hubbell® Gangable Device Box of 1-1/2 inches deep, is mostly used with a party wall. Its Universal cable clamps secure both nonmetallic sheathed cable (NMD) and armoured cable (AC).

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 1-1/2po. and 2po. depth device boxes are ideal in shallow installations. Plaster ears allow box to be used in rework application.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1100LLEUBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463020692

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.33 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

50