HUBBELL CANADA
Boîte de plancher simple résidentiel Décorateur duplex affleurante, RF515BN
Image of RF515BN Boîte de plancher simple résidentiel Décorateur duplex affleurante, RF515BN

Boîte de plancher simple résidentiel Décorateur duplex affleurante, RF515BN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF515BN

Boîte de sol affleurante résidentielle 1-groupe Décorateur Duplex, pour plancher en bois.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

  • Bride et couvercle pré-assemblés pour une installation rapide
  • Fixation par vis supérieure et montage sur solive latérale fournis
  • Ajustements de la hauteur accessibles après le montage du boîtier

Général

Catalog Number

RF515BN

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

Material - Aluminum

UPC

883778300202

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

10