Marque: Raco
No de catalogue: 6239BK
Application
Catalog Number
6239BK
Couleur
Noir
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
1-groupe
Type
Type d'utilisation
Wood
Type de couvercle
rond
UPC
050169947128
Capacité en pieds cubes
28 cu.in
Dimensions
5.6 po x 5.6 po x 5.3 po
Hauteur
5.3 in
Largeur
5.6 in
Longueur
5.6 in
Poids
2.354 lb
Taille
1-groupe
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
200
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10