HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante en béton, bouchon affleurant, 2⅛", SA5020
Image of SA5020 Boîte de sol affleurante en béton, bouchon affleurant, 2⅛", SA5020

Boîte de sol affleurante en béton, bouchon affleurant, 2⅛", SA5020

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA5020

Bouchon affleurant pour boîte de sol en béton, 2⅛".

Général

Catalog Number

SA5020

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Accessory Type - Flush Plugs
  • Size - 2 1/8" Thread Size

UPC

783585134406

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

25