HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante en fonte, ronde et profonde, 1-groupe, B2503
Image of B2503 Boîte de sol affleurante en fonte, ronde et profonde, 1-groupe, B2503
Discontinué

Boîte de sol affleurante en fonte, ronde et profonde, 1-groupe, B2503

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2503

Boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe, ronde, boîtier en fonte, profonde, entièrement réglable, service unique, couvercle en laiton.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Trous d'accès filetés de 1" NPT pour les conduits d'alimentation
  • Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits de basse tension

Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2503

Construction

Fer à repasser

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Matériau

Fonte

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 36.0 cu. in. (590.0 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)
  • Style - Cast Iron

Type

Boîte ronde en fonte

UPC

783585100708

Dimensions

Dimensions

5 po x 4.63 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

4.63 in

Longueur

5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4